(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de desbaste Media MRE

Fresa de desbaste Media MRE
  • Descuento por volumen

Capaz de desbastar materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Las muescas tienen un gran paso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MRE6
MRE8
MRE10
MRE12
MRE14
MRE15
MRE16
MRE18
MRE20
MRE22
MRE24
MRE25
MRE28
MRE30
MRE32
MRE35
MRE40
MRE45
MRE50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Disponible

7 Días o más

6204660
Disponible

7 Días o más

82541075
Disponible

7 Días o más

103541085
Disponible

9 Días o más

124041290
Disponible

9 Días o más

1445416100
Disponible

9 Días o más

1545416100
Disponible

9 Días o más

1650416105
Disponible

9 Días o más

1850420115
Disponible

9 Días o más

2055420120
Disponible

9 Días o más

2260420120
Disponible

9 Días o más

2470425140
Disponible

9 Días o más

2570425140
Disponible

9 Días o más

2870425140
Disponible

9 Días o más

3080432165
Disponible

9 Días o más

3280532165
Disponible

9 Días o más

3590532175
Disponible

9 Días o más

40100532185
Disponible

9 Días o más

45110642195
Disponible

7 Días o más

50120642205

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Lado Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico