(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

SG-FAX Fresa de desbaste Cortadora SGFRE

SG-FAX Fresa de desbaste Cortadora SGFRE
  • Descuento por volumen

Capaz de desbaste de alta eficiencia de materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Las muescas tienen un tono fino.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SGFRE6
SGFRE7
SGFRE8
SGFRE9
SGFRE10
SGFRE11
SGFRE12
SGFRE13
SGFRE14
SGFRE15
SGFRE15N
SGFRE16
SGFRE16N
SGFRE17
SGFRE18
SGFRE19
SGFRE20
SGFRE20N
SGFRE22
SGFRE24
SGFRE25
SGFRE25N
SGFRE28
SGFRE30
SGFRE32
SGFRE35
SGFRE40
SGFRE45
SGFRE50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
Disponible

7 Días o más

6113680--
Disponible

7 Días o más

7173890--
Disponible

7 Días o más

8173890--
Disponible

7 Días o más

922310100--
Disponible

7 Días o más

1022310100--
Disponible

7 Días o más

1126412110--
Disponible

7 Días o más

1226412110--
Disponible

7 Días o más

1326412110--
Disponible

7 Días o más

1426412110--
Disponible

7 Días o más

15264161254513.3
Disponible

7 Días o más

1526416125--
Disponible

7 Días o más

16324161254814.3
Disponible

7 Días o más

1632416125--
Disponible

7 Días o más

1732416125--
Disponible

7 Días o más

1832416125--
Disponible

7 Días o más

19384201405717
Disponible

7 Días o más

20384201406018
Disponible

7 Días o más

2038420140--
Disponible

7 Días o más

2238420140--
Disponible

7 Días o más

2445520160--
Disponible

7 Días o más

25455251607523
Disponible

9 Días o más

2545525160--
Disponible

7 Días o más

2845525160--
Disponible

7 Días o más

3045525160--
Disponible

7 Días o más

32536321808829.5
Disponible

7 Días o más

3553632180--
Disponible

7 Días o más

4063632200--
Disponible

7 Días o más

4563642200--
Disponible

7 Días o más

5075642220--

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Aleación HSS
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico