(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

X's Mill Geo Radio Radio 4GEOLS-R (Números de pieza)

X's Mill Geo Radio Radio 4GEOLS-R
  • Descuento por volumen

Ideal para el redondeo profundo de esquinas de moldes y piezas de máquinas. El mecanizado de alta precisión es posible incluso para el grabado profundo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4GEOLS3R0.2

Número de Parte
4GEOLS3R0.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Radio de esquina r
(mm)
Diámetro del cuello D1 OD Dc
(mm)
Longitud debajo de la cabeza ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.24.560612-0.014~-0.0280.22.9312

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4GEOLS3R0.2 de la serie X's Mill Geo Radio Radio 4GEOLS-R.

Products like this...

Número de Parte
4GEOLS11R0.5
4GEOLS11R1
4GEOLS11R1.5
4GEOLS3R0.5
4GEOLS4R0.2
4GEOLS4R0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Radio de esquina r
(mm)
Diámetro del cuello D1 OD Dc
(mm)
Longitud debajo de la cabeza ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.516.512010--0.032~-0.0590.5-11-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11116.512010--0.032~-0.0591-11-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111.516.512010--0.032~-0.0591.5-11-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.54.560612-0.014~-0.0280.52.9312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.2660616-0.020~-0.0380.23.8416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.5660616-0.020~-0.0380.53.8416

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico