(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Fresa para aluminio. Adecuado para acanalar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2DLCHE4
Diámetro de la cuchilla (D)(φ) | 4 | Longitud de la hoja (ℓ)(mm) | 8 | material de trabajo | Aluminio / Cobre |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de forma de hoja | Cuadrado | Numero de flautas(hoja) | 2 | Tipo de material de herramienta | Cobalt HSS |
Aplicación de mecanizado | Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados | Diámetro del vástago (d)(mm) | 8 | Revestimiento | DLC |
Longitud total (L)(mm) | 60 | Ángulo de torsión (θ) | Potente torsión (45 ° -60 °) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2DLCHE4 de la serie DLC Fábrica de acero de alta velocidad 2DLCHE.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente