(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de herramientas - tipo de herramienta combinada, verde, K20

Juego de herramientas - tipo de herramienta combinada, verde, K20

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • K20
  • K20
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso (enchufe de 12,7 mm), juego de llaves y juego de llaves offset.
[Caracteristicas]
· Los tamaños de uso frecuente en el trabajo de apriete / aflojamiento de pernos se seleccionan cuidadosamente.
· El juego de llaves de vaso, el juego de llaves y el juego de llaves offset se almacenan en una nueva caja de metal.
· Nuevo tipo de mango de trinquete equipado con engranaje de 72 dientes.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K20

 
Número de Parte
K20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 475 x 280 x 65 (excluyendo la parte del mango)
Establecer contenido(Puntos) 33 Color de la caja Verde Ángulo de inserción(mm) 12.7
Masa(g) 8200

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K20 de la serie Juego de herramientas - tipo de herramienta combinada, verde, K20.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico