(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juego de llaves de tubo surtidas para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Equipado con asas y tomas con el ancho a través de planos de 5 a 41 mm.
· Nueva caja de metal y engranaje de 72 dientes, nuevo tipo de mango con trinquete equipado.
· Eficiencia laboral mejorada.
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje y mantenimiento de máquinas grandes, así como para trabajos de mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
146
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | Hexagonal / Doble Hex / Articulaciones | Ancho plano (Dimensión S) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 26 / 27 / 5.5 / 30 / 32 / 25 / 28 / 29 / 35 / 36 / 38 / 41 / 14.5 / 17.5 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 1/4 |
Tipo de mango ° | Hilandero / Trinquete / T Type Slide | Tipo de longitud completa de manija de trinquete | Estándar | Mecanismo de trinquete | Método de captura de garras |
Número de dientes de trinquete | 18 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente