(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra de extensión EX20/206/207

Barra de extensión EX20/206/207
  • Descuento por volumen

Barra de extensión disponible en 9 tipos. (Inserción 6.35)
[Caracteristicas]
· Para cuando la operación con un mango no es fácil, en un lugar profundo y estrecho o similar.
· Se requieren varios tamaños de extensión para trabajar en áreas profundas y estrechas.
· Se han agregado los tamaños solicitados por nuestros clientes para una amplia gama de 9 tipos de 28 a 600 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
206
207
EX20-028
EX20-075
EX20-100
EX20-200
EX20-300
EX20-400
EX20-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

400
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 6.35 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 12.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico