(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango deslizante en forma de T SL30

Mango deslizante en forma de T SL30
  • Descuento por volumen

Una manija deslizante tipo T para accionamiento cuadrado que se desliza sobre la manija y se puede ajustar a cualquier posición.
[Caracteristicas]
· Se procesa una ranura en el mango para que la unidad cuadrada no gire cuando se aplica fuerza.
· Ángulo de inserción de 9,5 mm.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SL30

 
Número de Parte
SL30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Longitud total (talla L)(mm) 200 Tipo de mango ° Diapositiva en forma de T

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SL30 de la serie Mango deslizante en forma de T SL30.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico