(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Los pasadores de accionamiento incluyen productos con uso de alta frecuencia de 6,35 mm (1/4) a 12,7 mm (1/2), con abundantes variaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
913SA
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | 6 pies cuadrados | Ancho plano (Dimensión S) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 9 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 3/8 |
Contenido del zócalo | (6 pies cuadrados) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 | Otros accesorios | Mango de trinquete RH3200A, barra de extensión EB3075 EB3075, rótula BJ3000 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente