(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de herramientas 700SX

Juego de herramientas 700SX

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de herramientas 700SX
  • Juego de herramientas 700SX
  • Juego de herramientas 700SX
  • Juego de herramientas 700SX
  • Descuento por volumen

Caja metálica de tres niveles tipo V con bandejas de plástico en todos los niveles.
[Caracteristicas]
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, mejorando aún más el contenido del juego.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de maquinaria industrial, automóviles, motocicletas, etc.
· Ideal para trabajos de reparación fuera del sitio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

700SX

 
Número de Parte
700SX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Doble tipo portátil abierto Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 410 x 220 x 195 (excluyendo la parte del mango)
Establecer contenido(Puntos) 46 Color de la caja Verde Ángulo de inserción(mm) 12.7
Masa(g) 11100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 700SX de la serie Juego de herramientas 700SX.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico