(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conjunto de un zócalo estándar y un mango.
[Caracteristicas]
· Ideal para maquinaria industrial, automóviles, maquinaria agrícola, etc.
· Conjunto combinado con ángulo de inserción de 6.35 y 9.5 mm.
· 22 enchufes, 11 manijas.
· Ideal para apretar y aflojar pernos hexagonales, pernos de cabeza hueca hexagonal, etc.
· Conjunto mixto conveniente para apretar y aflojar pequeños pernos y tuercas en lugares estrechos.
· Nueva caja de metal, bandeja de satén duradera, nuevo tipo de mango de trinquete adoptado.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial y equipos electrónicos, y para trabajos de montaje y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
230MX
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | Hexagonal / Doble Hex / Articulaciones | Ancho plano (Dimensión S) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 1/4 |
Tipo de mango ° | Trinquete / T Type Slide | Tipo de longitud completa de manija de trinquete | Estándar | Mecanismo de trinquete | Tipo de leva |
Número de dientes de trinquete | 30 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente