(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rótula BJ40

Rótula BJ40
  • Descuento por volumen

Un accesorio para una llave de tubo de inserción 12.7, con forma de bola que permite una rotación extremadamente suave.
[Caracteristicas]
· La rotación es muy suave ya que la articulación en forma de bola se dobla en un punto.
· Conecte entre el mango y el zócalo para trabajar en ángulo.
· Dado que el ángulo está inclinado unos 30 °, es posible trabajar en un lugar con restricciones de altura y obstáculos.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
· Se utiliza para ubicaciones complicadas donde la tarea no se puede hacer en línea recta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BJ40

 
Número de Parte
BJ40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Junta universal Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 12.7 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Longitud total (talla L)(mm) 60 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico