(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso hexagonales H2072

Juego de llaves de vaso hexagonales H2072

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de 9 piezas para herramientas manuales con un ángulo de inserción de 6,35 mm.
[Caracteristicas]
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, mejorando aún más el contenido del juego.
· Un juego estándar de hexágono interior x 7 y mango x 2.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

H2072

 
Número de Parte
H2072
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo Hex / articulaciones / Phillips (+) / ranurado (-) para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados / Número 2 / 0.8×6.0 Tipo de mango ° Trinquete Tipo de longitud completa de manija de trinquete Estándar
Mecanismo de trinquete Tipo de leva Número de dientes de trinquete 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo H2072 de la serie Juego de llaves de vaso hexagonales H2072.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico