(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Zócalo hexagonal para llaves de impacto 6AH

Zócalo hexagonal para llaves de impacto 6AH
  • Descuento por volumen

Zócalo hexagonal para llave de impacto con un ángulo de inserción de 19 mm.
[Caracteristicas]
· Diseño extremadamente resistente al impacto.
[Aplicaciones]
· Para apretar y aflojar tornillos hexagonales y tornillos de fijación hexagonales.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Ideal para montaje y mantenimiento de grandes maquinarias industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6AH-14
6AH-17
6AH-19
6AH-22
6AH-24
6AH-27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) La longitud de la sección hexagonal (dimensión L1) solo se aplica a ciertos hexágonos
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1420
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2730

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4 Longitud total (talla L)(mm) 75
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico