(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de dados para llaves de impacto (con bandeja de metal) NV3102

Juego de dados para llaves de impacto (con bandeja de metal) NV3102
  • Descuento por volumen

Un juego de llaves de impacto estables y sin traqueteo que se organiza fácilmente.
[Caracteristicas]
· El zócalo de impacto con pasador / junta tórica se puede almacenar como está.
· Logra una excelente durabilidad y respeto al medio ambiente en comparación con las bandejas de resina.
· Dado que los productos individuales se fijan en una posición determinada, es fácil de organizar y se garantiza un almacenamiento estable, sin ruidos.
· Ángulo de inserción de 9,5 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NV3102

 
Número de Parte
NV3102
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para impacto / juntas de impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexágono / Articulaciones Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 7 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NV3102 de la serie Juego de dados para llaves de impacto (con bandeja de metal) NV3102.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico