(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra de extensión oscilante EX41

Barra de extensión oscilante EX41
  • Descuento por volumen

Una barra de extensión utilizada para extender un zócalo cuando la operación con un mango es difícil en lugares profundos y estrechos.
[Caracteristicas]
· Se usa para extender un zócalo cuando la operación con un mango no es fácil en un lugar profundo y estrecho o similar.
· El accionamiento convexo ha sido mecanizado esféricamente, lo que permite su uso incluso cuando está inclinado 10 °.
· Accionamiento de 12,7 mm.
· En respuesta a la demanda, se han agregado más tamaños: ahora disponibles en 5 tipos con una longitud total que varía de 75 a 400 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX41-075
EX41-125
EX41-150
EX41-250
EX41-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 12.7 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 24

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico