(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juego de casquillos hexagonales ideal para apretar y aflojar pernos y tornillos de fijación hexagonales.
[Caracteristicas]
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que proporciona una mayor usabilidad y eficiencia en el trabajo.
· 11 enchufes, 2 manijas.
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia; La adición de un tratamiento térmico completo eleva el rendimiento de la aleación al límite.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
400M
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | Hex / articulaciones / Phillips (+) / ranurado (-) para perno de cabeza hueca hexagonal | Ancho plano (Dimensión S) | 10 / 12 / 14 / 17 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 1/2 |
Tipo de mango ° | Trinquete | Tipo de longitud completa de manija de trinquete | Estándar | Mecanismo de trinquete | Método de captura de garras |
Número de dientes de trinquete | 18 | Masa(g) | 2600 | Contenido del zócalo | (+) Número 2 (-) 0.8 × 6.0 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 400M de la serie Juego de llaves de vaso hexagonales 400M.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente