(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador Bit Socket 3H-P

Destornillador Bit Socket 3H-P

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Destornillador Phillips para herramientas manuales con un ángulo de inserción de 9,5 mm.
[Caracteristicas]
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
· Tornillos Phillips: para los números 2, 3 y 4.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3H-P2
3H-P3
3H-P4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
Forma de punta de llave hexagonal Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Longitud del eje (medida A) solo hexágono
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

52Número 21725
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

53Numero 31924
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

55Número 42026

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Phillips (+) Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico