(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalos (6 puntos) 3S

Zócalos (6 puntos) 3S
  • Descuento por volumen

Un zócalo ideal para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos / tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Subtense hexagonal con buen acceso a pernos y tuercas hexagonales.
· Diseño compacto que es conveniente para trabajar en áreas estrechas.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3S-06
3S-07
3S-08
3S-09
3S-5.5
3S-10
3S-11
3S-12
3S-13
3S-14
3S-15
3S-16
3S-17
3S-18
3S-19
3S-20
3S-21
3S-22
3S-23
3S-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6269.31754.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72610.71755
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

82611.71767
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

92613.21767
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.5268.81744
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102614.71778
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112615.71789
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12261718810
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

132718.518910
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

142719.518911
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

152921181011
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

162922191014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

173023.0191114
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

183224.5211215
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

193226211316
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

203227221316
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21322822.51318
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22333023.51418
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

23333125.51420
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24343225.51520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico