(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Enchufe Hexagonal Corto

Enchufe Hexagonal Corto
  • Descuento por volumen

Zócalo ideal para apretar y aflojar pernos hexagonales y tornillos de fijación hexagonal.
[Caracteristicas]
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia.
· Se ha aplicado un tratamiento térmico completo para elevar el rendimiento de la aleación al límite.
· Un tipo corto que se hace útil en trabajos de altura restringida.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2H-03S
2H-04S
2H-05S
2H-06S
2H-07S
2H-08S
2H-2.5S
2H-10S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

49
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

511
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

614
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

714
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1018

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4 Longitud total (talla L)(mm) 25
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados Longitud del eje (medida A) solo hexágono(mm) 9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico