(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Herramienta de fijación que conecta tomas y llaves de diferentes ángulos de inserción.
[Caracteristicas]
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
· Diseño extremadamente resistente al impacto.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Cóncavo 12.7 mm x Convexo 9.5 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NA43
Artículo único / conjunto | Adaptador de un solo artículo | Utilizar | Para el impacto | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | Tipo de articulación | Ancho plano (Dimensión S) | 12.7 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 1/2 |
Longitud total (talla L)(mm) | 33 | Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) | 25 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NA43 de la serie Adaptador de enchufe de impacto NA43.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente