(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de llaves de vaso W-510

Juego de llaves de vaso W-510
  • Descuento por volumen

Abundante variación de llaves de vaso para soportar trabajos de precisión.
[Caracteristicas]
· Portaherramientas plegable dedicado.
· Se incluye un mango tipo destornillador y una barra de extensión.
· Los enchufes también se pueden almacenar en el portaherramientas para una organización superior.
[Aplicaciones]
· Un conjunto consta de una serie de enchufes en 10 tamaños que varían de 4 a 12 mm, lo que lo hace también ideal como un conjunto de herramientas de automóvil a bordo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

W-510

 
Número de Parte
W-510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.3
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 / 4.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4
Peso(g) 430

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W-510 de la serie Juego de llaves de vaso W-510.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico