(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Luz de abrazadera de cuello de cisne

Luz de abrazadera de cuello de cisne
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho de una aleación de aluminio con un peso de 1/3 del de una abrazadera de acero.
· Se utiliza una aleación de aluminio A7075 de la mejor calidad como material, y se refuerza aún más mediante la forja y el tratamiento con T6.
· Se puede hacer trabajo adicional fácilmente.
· El anodizado aumenta la resistencia a la corrosión y al desgaste.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GCL12080
GCL12110
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Resistencia de carga
(kN)
Material Tratamiento térmico Tratamiento de superficies
Disponible

14 Días o más

80142937A7075 (forjado)T6 procesadoAnodizado
Disponible

9 Días o más

110403020A7075 (forjado)T6 procesadoAnodizado

Cargando…

  1. 1

Información básica

B(mm) 36 C(mm) 17.5 F(mm) 13
G(mm) 25 H(mm) 22 I(mm) 10.5
J(mm) 25.5 K(mm) 10 L(mm) 24.8
Perno Aplicable M12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico