(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de herramientas 700S

Juego de herramientas 700S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de herramientas 700S
  • Juego de herramientas 700S
  • Juego de herramientas 700S
  • Descuento por volumen

Conjunto de herramientas móviles de tipo estándar.
[Caracteristicas]
· Contenido del set: 46 piezas
· Caja metálica de 2 niveles tipo V y bandeja de satén duradera.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, mejorando aún más el contenido del juego.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de maquinaria industrial, automóviles, motocicletas, etc.
· Ideal para trabajos de reparación fuera del sitio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

700S

 
Número de Parte
700S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Doble tipo portátil abierto Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 410 x 220 x 170 (excluyendo la parte del mango)
Establecer contenido(Puntos) 46 Color de la caja Verde Ángulo de inserción(mm) 12.7
Masa(g) 10500

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 700S de la serie Juego de herramientas 700S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico