(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Enchufe hexagonal de punta larga

Enchufe hexagonal de punta larga
  • Descuento por volumen

Un casquillo largo de longitud total de 125 mm que ha sido mecanizado con un punto de bola.
[Caracteristicas]
· Tipo largo con una longitud total de 125 mm.
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia.
· Se ha aplicado un tratamiento térmico completo para elevar el rendimiento de la aleación al límite.
· La punta tiene un acabado de punta esférica, lo que permite un giro rápido y un apriete temporal desde un ángulo de inclinación de 30 °.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3BH-03L
3BH-04L
3BH-05L
3BH-06L
3BH-08L
3BH-10L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Longitud del eje (medida A) solo hexágono
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31798
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

41798
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51798
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61798
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81996
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102096

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Longitud total (talla L)(mm) 125
Forma de punta de llave hexagonal Bolígrafo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico