(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo hexagonal largo 2H-L

Zócalo hexagonal largo 2H-L
  • Descuento por volumen

Un zócalo con periferia exterior moleteada que permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
[Caracteristicas]
· Un zócalo hexagonal largo para trabajo manual con un ángulo de inserción de 6.35 mm.
· Tipo largo con una longitud total de 10 mm.
· Se puede utilizar para acceder a los pernos hexagonales y fijar los tornillos en lugares profundos y estrechos.
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia.
· Se ha aplicado un tratamiento térmico completo para elevar el rendimiento de la aleación al límite.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2H-03L
2H-04L
2H-05L
2H-06L
2H-07L
2H-08L
2H-2.5L
2H-10L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
La longitud de la sección hexagonal (dimensión L1) solo se aplica a ciertos hexágonos
(mm)
Longitud del eje (medida A) solo hexágono
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

313675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

413675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

617871
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

717871
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

817-68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.513675
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1018-65

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4 Longitud total (talla L)(mm) 100
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico