(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Spinner Handle 411

Spinner Handle 411
  • Descuento por volumen

Llave de vaso con inserción de 19.0 mm.
[Caracteristicas]
· Longitud total: 500 mm.
· La unidad cuadrada se refracta 90 ° tanto a la izquierda como a la derecha alrededor del pasador en la cabeza del mango como centro y se puede usar en cualquier ángulo.
· Accionamiento de 19.0 mm.
· Coloque el mango en posición vertical cuando gire rápidamente en apriete temporal, etc., y gire el mango hacia un lado cuando realice el apriete final.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

411

 
Número de Parte
411
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4 Longitud total (talla L)(mm) 500 Tipo de mango ° Hilandero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 411 de la serie Spinner Handle 411.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico