(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Herramienta de fijación que conecta tomas y mangos de diferentes ángulos de inserción.
[Caracteristicas]
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Llave de impacto y accesorios para herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NA68
Artículo único / conjunto | Adaptador de un solo artículo | Utilizar | Para el impacto | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | Tipo de articulación | Ancho plano (Dimensión S) | 19 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 3/4 |
Longitud total (talla L)(mm) | 60 | Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) | 38 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NA68 de la serie Adaptador de enchufe de impacto NA68.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente