(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Abrazadera FG U

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FGUC16100

Número de Parte
FGUC16100
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficies Masa
(g)
Disponible

14 Días o más

Tratamiento de fosfato400

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 114 B(mm) 45 C(mm) 19
D(mm) 100 E(mm) 86 F(mm) 17
G(mm) 14 H(mm) 11 Material Forjando S45C
Perno Aplicable M16

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FGUC16100 de la serie Abrazadera FG U.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico