(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El material base está hecho de fibra vulcanizada que presenta una flexibilidad superior y resistencia al calor.
[Caracteristicas]
· Uno de los productos más populares.
· Hecho de fibra vulcanizada que presenta una flexibilidad superior y resistencia al calor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PFD4-14
Tipo | Papel de lijadora | material de trabajo | acero en general | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión del diámetro interno(mm) | 16 | Tamaño de partícula(#) | 14 | grano abrasivo | Alundum (A) |
Cantidad de embalaje(Hojas) | 10 | Número máximo de rotación(mín-1) | 13000 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente