(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de tope (SSB-A) (Números de pieza)

Perno de tope (SSB-A)
  • Descuento por volumen

Para posicionar la pieza de trabajo, o como tope, etc. La parte esférica se ha apagado. Excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSB-M10X30-A

Número de Parte
SSB-M10X30-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.530205.51719.677R530M10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Sección esférica endurecida HRC45 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSB-M10X30-A de la serie Perno de tope (SSB-A).

Products like this...

Número de Parte
SSB-M10X40-A
SSB-M10X50-A
SSB-M10X60-A
SSB-M10X70-A
SSB-M12X40-A
SSB-M12X70-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.540305.51719.677R536M10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M10X1.550405.51719.677R542M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.560505.51719.677R549M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.570605.51719.677R555M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12X1.754027.871921.989R852M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12X1.757057.871921.989R879M12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico