(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca S

Tuerca S
  • Descuento por volumen

Con una estructura que presenta un corte parcial en el tornillo del lado del asiento, la presión de la superficie del asiento se puede aplicar uniformemente a la periferia exterior para evitar que los tornillos se aflojen. Debido a que no se utilizan materiales de resistencia, como resortes o adhesivos, se puede unir y quitar varias veces sin perder el efecto antideslizamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SFM0008
SFM0010
SFM0012
SFM0016
SFM0020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.49121.426M8 x 1.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1811141.6411M10 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2212171.8418M12×1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3116243547M16×2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37203035.584M20×2.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento HRC30 ± 5 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico