(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Báscula electrónica multiuso a prueba de polvo / agua

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GF-32K

Número de Parte
GF-32K
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Artículos opcionales compatibles con conexión a PC Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora Peso
(kg)
Fuente de alimentación % De visualización mínima
(%)
Disponible

12 Días o más

Para ver los elementos opcionales necesarios, consulte la siguiente URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpNo se requiere opción8.3Adaptador de CA (accesorio estándar)1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 31000
Pantalla mínima(g) 0.1 / 1 Forma de placa de medida Plato cuadrado Compatible con batería de celda seca Ninguno
Función de conexión a PC Sí (se requieren opciones que incluyen un cable). Dimensiones de la placa de medición D(mm) 210 Dimensiones de la placa de medición W(mm) 270
Función de conexión de impresora Sí (puede ser necesario un componente opcional, así como un cable y otros). Función a prueba de polvo e impermeable. Disponible Detalles del rendimiento a prueba de polvo e impermeable. Rendimiento a prueba de polvo e impermeable (Grado de protección a prueba de polvo e impermeable IP65)
Capacidad(kg) 31

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GF-32K de la serie Báscula electrónica multiuso a prueba de polvo / agua.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico