(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Piedra de afilar de goma

Piedra de afilar de goma

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una muela de palo capaz de pulir sin causar obstrucciones.
[Caracteristicas]
· Piedra de afilar hecha de NBR espumado que contiene abrasivo fino.
· Las piedras de pulir del tipo de goma son suaves con el material base y dan un acabado hermoso, a diferencia de otras limas y papeles de lija.
· El cuerpo principal está hecho de un abrasivo que permite un trabajo cómodo sin obstrucciones.
· Una piedra de afilar en forma de bloque dimensionada para caber en la mano es fácil de agarrar y permite trabajar con potencia.
· La capacidad de retención y la eficiencia del trabajo se mejoran aún más cuando se coloca en el soporte de piedra de pulido de goma (K-145).
[Aplicaciones]
· Las rebabas inevitables del mecanizado de metal de las caras finales se pueden quitar fácilmente si el metal es blando.
· K-140 es ideal para eliminar el óxido del metal, K-141 es ideal para desbarbar la placa de aluminio y K-142 es ideal para eliminar la oxidación de las puntas de los soldadores.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
K-140
K-141
K-142
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Explicación suplementaria Tamaño Material
Disponible

6 Días o más

60Tamaño de grano abrasivo: 60 Ejemplo de uso: placa de metalTamaño mm: 50X25.5X20Material: espuma NBR
Disponible

6 Días o más

120Tamaño de grano abrasivo: 120 Ejemplo de uso: placa de aluminioTamaño mm: 50X25.5X20Material: espuma NBR
Disponible

6 Días o más

320Tamaño de grano abrasivo: 320 Ejemplo de uso: eliminación de pulido de película de óxido de la punta de hierroTamaño mm: 50X25.5X20Material: espuma NBR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de afilar de goma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico