(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

CB Touch

CB Touch
  • Descuento por volumen

· Grano abrasivo: B
· Tamaño de partícula: 170
· Forma: 1 A1
· Agente de unión: VP1
· Velocidad periférica (velocidad periférica máxima utilizada) (milisegundo): 40

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCV0008
SCV0018
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Espesor (T)
(mm)
Diámetro del Agujero (H)
(mm)
Grado de acoplamiento
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1801331.75(Capa X = 5 mm)
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

2001550.8(Capa X = 3 mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Grano abrasivo B Tamaño de partícula 170 A 1A1
Agente de unión VP1 Velocidad periférica (velocidad máxima periférica utilizada)(Sra) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico