(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Super Vise 0-100 mm

Super Vise 0-100 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Carga máxima recomendada: 7 kg
· Par de apriete recomendado: 7 Nm
· Peso: 1,1 kilogramos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3R-292.3

Número de Parte
3R-292.3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Producto Torno de Banco Carga máxima recomendada 7 kg Par de apriete recomendado 7 Nm
Peso 1,1 kg

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3R-292.3 de la serie Super Vise 0-100 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico