(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

A prueba de polvo / agua, con pesas de calibración incorporadas, balanza electrónica de uso múltiple

A prueba de polvo / agua, con pesas de calibración incorporadas, balanza electrónica de uso múltiple
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Equipado con la gama SMART IP65 a prueba de polvo y agua (solo GX-8K2 y GX-32K).
· Capacidad de pesaje de 8.1 kg - 31 kg y visualización mínima de 0.01 g - 1 g.
· Bandeja de pesaje grande: 270 (W) x 210 (D) mm.
· Equipado con el sistema de sensor de medición SHS <Super Hybrid Sensor>: Velocidad de respuesta de aproximadamente 1 segundo ★ Patentado.
· Interfaz RS-232C: Equipada de serie. También se encuentra disponible un cable impermeable vendido por separado (GX-07K).
· Software de transmisión de datos WinCT: Incluido de serie.
· Configuración automática del entorno, función de autocomprobación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GX-10K

Número de Parte
GX-10K
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Detalles de la función a prueba de polvo e impermeable. Artículos opcionales compatibles con conexión a PC Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora Peso
(kg)
Fuente de alimentación % De visualización mínima
(%)
Disponible

12 Días o más

Rendimiento a prueba de polvo e impermeable (Grado de protección a prueba de polvo e impermeable IP65)Para ver los elementos opcionales necesarios, consulte la siguiente URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpNo se requiere opción8.3Adaptador de CA (accesorio estándar)1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 10100
Pantalla mínima(g) 0.01 Forma de placa de medida Plato cuadrado Compatible con batería de celda seca Ninguno
Función de conexión a PC Sí (se requieren opciones que incluyen un cable). Dimensiones de la placa de medición D(mm) 210 Dimensiones de la placa de medición W(mm) 270
Función de conexión de impresora Sí (puede ser necesario un componente opcional, así como un cable y otros). Función a prueba de polvo e impermeable. Disponible Peso incorporado para calibración Disponible
Capacidad(kg) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GX-10K de la serie A prueba de polvo / agua, con pesas de calibración incorporadas, balanza electrónica de uso múltiple.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico