(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Micrómetro de hoja lineal digital

Micrómetro de hoja lineal digital
  • Descuento por volumen

Micrómetro con cabeza de calibre tipo cuchilla, utilizable para una medición simple del diámetro de ranura estrecha de objetos redondos.
[Caracteristicas]
· La pantalla digital es fácil de ver.
· Equipado con dispositivo de presión constante.
· Con cubierta resistente al calor.
· Equipado con función de apagado automático de pantalla. (Aproximadamente 5 minutos)
· El marco tiene un acabado pintado.
· Incluye 1 varilla de referencia (MCD235-50BA, MCD235-50BAU).
[Aplicaciones]
· El cabezal de calibre delgado es perfecto para medir ranuras estrechas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MCD235-50BAU

 
Número de Parte
MCD235-50BAU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro especial Método de visualización Digital Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 26~50
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 25–50
A(mm) 82 B(mm) 44.5 C(mm) 8
D(mm) 18 Error máximo permitido(μm) 4 Fuente de alimentación SR44 (batería de plata oxidada) 1 accesorio para pruebas
Valor mínimo de lectura(mm) 0.001

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCD235-50BAU de la serie Micrómetro de hoja lineal digital.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico