(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lupa L-95-9

Lupa L-95-9
  • Descuento por volumen

Lupa plegable que se puede llevar cómodamente.
[Caracteristicas]
· Material: plástico duro (lente).
· L-95-9: tipo de aumento 3/6/9x.
* L-95-10: tipo de aumento 10x.
[Aplicaciones]
· Útil cuando la ampliación es deseable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-95-9

 
Número de Parte
L-95-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de bolsillo Aumento(veces) 3 / 6 / 9 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ23 Masa(g) 32
Tamaño(mm) Longitud total 48 Material de la lente Plástico duro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-95-9 de la serie Lupa L-95-9.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico