(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Micrómetros - micrómetro estriado, MC-SA/MC-SB

Micrómetros - micrómetro estriado, MC-SA/MC-SB
  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 16 to 25
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MC200-25SA
MC200-25SB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Superficie de medición
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Φ2×5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Φ3×10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro especial Método de visualización Término análogo Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 16~25
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 0–25
A(mm) 56 B(mm) 31 C(mm) 6.5
D(mm) 18 Error máximo permitido(μm) 4 Valor mínimo de lectura(mm) 0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico