(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Micrómetros - micrómetro de cuenta exterior, MC-C

Micrómetros - micrómetro de cuenta exterior, MC-C
  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro estándar
· Método de visualización: contador mecanico
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión C (mm): 6.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MC122-25C
MC122-50C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16~250–252825
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

26~5025–505332

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro estándar Método de visualización Contador Mecánico Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA C(mm) 6.5 D(mm) 18
Error máximo permitido(μm) 4 Valor mínimo de lectura(mm) 0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico