(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de sujeción rápida - QDC

Abrazadera de sujeción rápida - QDC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Mordaza plana y mango en ángulo para una sujeción rápida (media).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
QDC12A
QDC12VA
QDC14S
QDC14VA
QDC14VS
QDC16A
QDC16VA
QDC16VS
QDC18A
QDC18VS
QDCS10A
QDCS10S
QDCS10VA
QDCS10VS
QDCS12A
QDCS12S
QDCS12VA
QDCS12VS
QDCS14A
QDCS14S
QDCS14VA
QDCS14VS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ranura en T compatible Diámetro del perno A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(kg)
Diámetro del tornillo Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Mango Mandíbula
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12M1248382007244016630.86M12125AngularSin ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12M1248382007244016630.85M12125AngularCon ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14M1248382007244016370.86M12145RectoSin ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14M1248382007244016630.86M12145AngularCon ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14M1248382007244016370.86M12145RectoCon ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16M1448382007244016630.89M14167AngularSin ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16M1448382007244016630.88M14167AngularCon ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16M1448382007244016370.88M14167RectoCon ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18M1448382007244016630.91M14187AngularSin ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18M1448382007244016370.9M14187RectoCon ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M83219.6145503328440.22M8104AngularSin ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M83219.6145503328230.22M8104RectoSin ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M83219.6145503328440.22M8104AngularCon ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M83219.6145503328230.22M8104RectoCon ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12M83219.6145503328440.22M8124AngularSin ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12M83219.6145503328230.22M8124RectoSin ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12M83219.6145503328440.22M8124AngularCon ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12M83219.6145503328230.22M8124RectoCon ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14M83219.6145503328440.22M8144AngularSin ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14M83219.6145503328230.22M8144RectoSin ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14M83219.6145503328230.22M8144AngularCon ranura en V
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14M83219.6145503328230.22M8144RectoCon ranura en V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SCM420 Tratamiento térmico Endurecimiento HRC60 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico