(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector de iluminación cable a cable que no requiere herramientas.
[Características]
· Ahorro de espacio con tamaño compacto
· Fácil y rápida instalación sin herramientas
· Fácil identificación con conectores codificados por colores
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2271183-1
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | JKL | Corriente permisible(A) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Receptáculo | Pitch(mm) | 5.7 | Tamaño de cable aplicable(AWG) | 18 – 22 |
Color | Naranja | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -40 – 105 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente