(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Interruptor de pulsador de φ22 mm (tipo iluminado) Serie A22NL

Interruptor de pulsador de φ22 mm (tipo iluminado) Serie A22NL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Interruptor de pulsador de φ22 mm. Ayuda a miniaturizar los paneles de control con la longitud del cuerpo acortada y la dirección del cableado cambiada. Ahora está disponible el tipo bloque de terminales Push-in Plus de inserción fácil de cableado.

[Viabilidad]
· Se cambió la dirección del cableado para mejorar la visibilidad de los cables (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
· Estructura de sujeción de terminal de tornillo (tipo de bloque de terminal de tornillo) que admite terminal de crimpado redondo
· Las terminales se pueden apretar adicionalmente incluso cuando las unidades de interruptor se apilan juntas (tipo de bloque de terminales de tornillo)
· Se elimina la direccionalidad de la unidad de interruptor para facilitar el montaje
[Miniaturización]
· Se cambió la dirección del cableado, por lo que no se requiere espacio lateral (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
· Diseño de cuerpo corto
· Mismo tamaño que el A22NL (tipo iluminado) y A22NN (tipo no iluminado)
[Seguridad]
· Utiliza un mecanismo de palanca de bloqueo que se puede operar de manera confiable y fácil
· La estructura protectora de los dedos proporciona una alta seguridad
El cableado no se aflojará y, por lo tanto, no necesita mantenimiento (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
[Catálogo de productos]
· Estándar de seguridad/especificación de voltaje como producto global
· Se puede instalar en dos dimensiones de procesamiento de panel de φ22.3 y φ25.5
· Los botones y los biseles están disponibles en abundantes colores, formas y materiales
· Cumple con IP66 y NEMA 4X/13 para estructuras protectoras

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A22NL-BGA-TAA-G002-AA
A22NL-BGA-TAA-G002-AB
A22NL-BGA-TAA-G002-AC
A22NL-BGA-TAA-G002-AD
A22NL-BGA-TAA-G002-AE
A22NL-BGA-TAA-G100-AA
A22NL-BGA-TAA-G100-AB
A22NL-BGA-TAA-G100-AC
A22NL-BGA-TAA-G100-AD
A22NL-BGA-TAA-G100-AE
A22NL-BGA-TAA-G101-AA
A22NL-BGA-TAA-G101-AB
A22NL-BGA-TAA-G101-AC
A22NL-BGA-TAA-G101-AD
A22NL-BGA-TAA-G101-AE
A22NL-BGA-TAA-G102-AA
A22NL-BGA-TAA-G102-AB
A22NL-BGA-TAA-G102-AC
A22NL-BGA-TAA-G102-AD
A22NL-BGA-TAA-G102-AE
A22NL-BGA-TAA-G202-AA
A22NL-BGA-TAA-G202-AB
A22NL-BGA-TAA-G202-AC
A22NL-BGA-TAA-G202-AD
A22NL-BGA-TAA-G202-AE
A22NL-BGA-TAA-P002-AA
A22NL-BGA-TAA-P002-AB
A22NL-BGA-TAA-P002-AC
A22NL-BGA-TAA-P002-AD
A22NL-BGA-TAA-P002-AE
A22NL-BGA-TAA-P100-AA
A22NL-BGA-TAA-P100-AB
A22NL-BGA-TAA-P100-AC
A22NL-BGA-TAA-P100-AD
A22NL-BGA-TAA-P100-AE
A22NL-BGA-TAA-P101-AA
A22NL-BGA-TAA-P101-AB
A22NL-BGA-TAA-P101-AC
A22NL-BGA-TAA-P101-AD
A22NL-BGA-TAA-P101-AE
A22NL-BGA-TAA-P102-AA
A22NL-BGA-TAA-P102-AB
A22NL-BGA-TAA-P102-AC
A22NL-BGA-TAA-P102-AD
A22NL-BGA-TAA-P102-AE
A22NL-BGA-TAA-P202-AA
A22NL-BGA-TAA-P202-AB
A22NL-BGA-TAA-P202-AC
A22NL-BGA-TAA-P202-AD
A22NL-BGA-TAA-P202-AE
A22NL-BGA-TGA-G002-GA
A22NL-BGA-TGA-G002-GB
A22NL-BGA-TGA-G002-GC
A22NL-BGA-TGA-G002-GD
A22NL-BGA-TGA-G002-GE
A22NL-BGA-TGA-G100-GA
A22NL-BGA-TGA-G100-GB
A22NL-BGA-TGA-G100-GC
A22NL-BGA-TGA-G100-GD
A22NL-BGA-TGA-G100-GE
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Material del bisel Color del botón (cuando está encendido) Color de la lámpara LED Voltaje de la lámpara LED
(V)
Posición de la unidad (1-2-3)
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 6Unidad de iluminación en blanco-NC
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 12Unidad de iluminación en blanco-NC
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 24Unidad de iluminación en blanco-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC 100/110/120Unidad de iluminación en blanco-NC
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC 200/220/230/240Unidad de iluminación en blanco-NC
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 6NO-Unidad de iluminación-Blanco
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 12NO-Unidad de iluminación-Blanco
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 24NO-Unidad de iluminación-Blanco
Disponible

12 Días o más

ResinaAzulAzulAC 100/110/120NO-Unidad de iluminación-Blanco
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC 200/220/230/240NO-Unidad de iluminación-Blanco
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 6NO-Unidad de iluminación-NO
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 12NO-Unidad de iluminación-NO
Disponible

12 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 24NO-Unidad de iluminación-NO
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC 100/110/120NO-Unidad de iluminación-NO
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC 200/220/230/240NO-Unidad de iluminación-NO
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 6NO-Unidad de iluminación-NC
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 12NO-Unidad de iluminación-NC
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 24NO-Unidad de iluminación-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC 100/110/120NO-Unidad de iluminación-NC
Disponible

12 Días o más

ResinaAzulAzulAC 200/220/230/240NO-Unidad de iluminación-NC
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 6NC-Unidad de iluminación-NC
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 12NC-Unidad de iluminación-NC
Disponible

12 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 24NC-Unidad de iluminación-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC 100/110/120NC-Unidad de iluminación-NC
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC 200/220/230/240NC-Unidad de iluminación-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 6Unidad de iluminación en blanco-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 12Unidad de iluminación en blanco-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 24Unidad de iluminación en blanco-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC 100/110/120Unidad de iluminación en blanco-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC 200/220/230/240Unidad de iluminación en blanco-NC
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 6NO-Unidad de iluminación-Blanco
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 12NO-Unidad de iluminación-Blanco
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 24NO-Unidad de iluminación-Blanco
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC 100/110/120NO-Unidad de iluminación-Blanco
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC 200/220/230/240NO-Unidad de iluminación-Blanco
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 6NO-Unidad de iluminación-NO
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 12NO-Unidad de iluminación-NO
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 24NO-Unidad de iluminación-NO
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC 100/110/120NO-Unidad de iluminación-NO
Disponible

14 Días o más

ResinaAzulAzulAC 200/220/230/240NO-Unidad de iluminación-NO
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 6NO-Unidad de iluminación-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 12NO-Unidad de iluminación-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 24NO-Unidad de iluminación-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC 100/110/120NO-Unidad de iluminación-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC 200/220/230/240NO-Unidad de iluminación-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 6NC-Unidad de iluminación-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 12NC-Unidad de iluminación-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC/DC 24NC-Unidad de iluminación-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC 100/110/120NC-Unidad de iluminación-NC
Disponible

71 Días o más

ResinaAzulAzulAC 200/220/230/240NC-Unidad de iluminación-NC
Disponible

14 Días o más

ResinaVerdeVerdeAC/DC 6Unidad de iluminación en blanco-NC
Disponible

14 Días o más

ResinaVerdeVerdeAC/DC 12Unidad de iluminación en blanco-NC
Disponible

14 Días o más

ResinaVerdeVerdeAC/DC 24Unidad de iluminación en blanco-NC
Disponible

14 Días o más

ResinaVerdeVerdeAC 100/110/120Unidad de iluminación en blanco-NC
Disponible

14 Días o más

ResinaVerdeVerdeAC 200/220/230/240Unidad de iluminación en blanco-NC
Disponible

14 Días o más

ResinaVerdeVerdeAC/DC 6NO-Unidad de iluminación-Blanco
Disponible

14 Días o más

ResinaVerdeVerdeAC/DC 12NO-Unidad de iluminación-Blanco
Disponible

12 Días o más

ResinaVerdeVerdeAC/DC 24NO-Unidad de iluminación-Blanco
Disponible

12 Días o más

ResinaVerdeVerdeAC 100/110/120NO-Unidad de iluminación-Blanco
Disponible

14 Días o más

ResinaVerdeVerdeAC 200/220/230/240NO-Unidad de iluminación-Blanco

Cargando…

Información básica

Botón (transparente / opaco) Transparencia Contacto (para carga general) Voltaje de aislamiento nominal(V) 600 Contacto (para carga general) Corriente conductiva nominal(A) 10
Grado de protección IP IP66

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

VONA
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m