(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Interruptor de botón

Interruptor de botón
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Agujero cortado en panel-Diámetro 12.5 mm
· Clasificación-15 A 125 V AC
· Circuito ON-ON (doble polo, doble tiro)
· Grosor del panel: 3,0 mm o menos
· Dimensión-22.6 x 38 x 47 (H) mm
· Color de la perilla: negro

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA940DJ-2

Número de Parte
EA940DJ-2
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA940DJ-2 de la serie Interruptor de botón.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m