(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 10:00 pm 28/11/2020 el día a 5:00 pm el día 29/11/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 10:00 p.m. 11/28/2020 to 5:00 p.m. (CST) 11/29/2020. We apologize for the inconvenience.

Contacto de botón pulsador (para elevador)

Contacto de botón pulsador (para elevador)
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tensión nominal de aislamiento-500 V AC
· Corriente conductora nominal-5 A
· Tensión / corriente de funcionamiento: 220 V CA / 2 A, 440 V CA / 1 A
· Contacto de botón tipo colgante (suspensión) para operación de grúa y grúa
· Estructura de protección: tipo a prueba de lluvia (IP65)
· La carcasa está hecha de ABS resistente a los golpes con un peso ligero y no tiene riesgo de descarga eléctrica.
· Con enclavamiento mecánico
· No. de botones: 2 piezas (1 juego)
· Placa de identificación incluida: arriba, abajo

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA940DF-101

Número de Parte
EA940DF-101
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA940DF-101 de la serie Contacto de botón pulsador (para elevador).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m