(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor pulsador iluminado

Interruptor pulsador iluminado
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
・IDEC
· Para agujeros de 30 mm de diámetro cortados en el panel
· Con bombilla LED de 6 V
· Tensión nominal: 61 a 65: 100/110 V CA, -66 a 70: 200/220 V CA
· Tipo momentáneo
· Color blanco
· Clasificación: 100 V
· Contacto: 1a1b
· Tipo: ALFN21611DN

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA940DA-61

Número de Parte
EA940DA-61
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA940DA-61 de la serie Interruptor pulsador iluminado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m