(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Zumbador con lámpara LED EA940DA-45 (Números de pieza)

Zumbador con lámpara LED EA940DA-45
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Agujero cortado en panel-Para diámetro 22 mm
· Dimensión-30 (W) x 76.5 (D) x 37 (H) mm
· Bombilla LED V utilizada
· Tensión nominal de 12 a 24 V CA / CC
· El cambio entre sonido continuo y sonido intermitente está disponible.
· Volumen-70 dB o más (1 m adelante)
· IP00 (tipo abierto)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA940DA-45

Número de Parte
EA940DA-45
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA940DA-45 de la serie Zumbador con lámpara LED EA940DA-45.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m