(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Interruptor de botón (impermeable)

Interruptor de botón (impermeable)
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Agujero cortado en panel-6.5 mm
· Capacidad nominal-6 A 125 V AC
· Panel espesor-6 mm
· <> De las características del interruptor muestra una operación momentánea.
· El botón se vende por separado. (EA940DA-150 A a -150M)
· Dimensión- -155, -156: 7.9 x 13 x 40 (H) mm-157, -158: 12.7x 13 x 40 (H) mm
· Número de polos: doble polo, doble tiro
· Interruptor: ON- 〈ON〉

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA940DA-157

Número de Parte
EA940DA-157
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA940DA-157 de la serie Interruptor de botón (impermeable).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m