(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Interruptor de botón

Interruptor de botón
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Agujero cortado en panel-17.3 mm
· Capacidad nominal-3 A 125 V AC
· Características del interruptor. -ON- <ON>, <> muestra operaciones momentáneas.
· Dimensión-Diámetro 20 x 26.8 mm
· Tipo de complemento
· Grosor del panel-1 a 3.2 mm
· Número de polos: doble polo, doble tiro
· Color del botón: rojo

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA940DA-142

Número de Parte
EA940DA-142
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA940DA-142 de la serie Interruptor de botón.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m